⚡ LOCAL PDF COMPRESSOR

PDF 无损极限压缩工具

100% 本地离线处理,采用智能双重重采样引擎,在保护绝密设计文档隐私的同时实现极限瘦身。

↓ 下载绿色免安装版 (ZIP · 125MB)
← Back to Widgets
Overview

极佳清晰度与极端体积压缩的平衡

在设计、营销与产品文档的协同共享中,包含高分辨率图档的 PDF 文件往往动辄数十乃至数百兆,导致邮件拒发、传输缓慢以及线上阅读卡顿。传统的在线 PDF 压缩服务往往依赖云端上传,存在核心商业秘密与视觉文档泄漏的风险,且无法精准掌控图像压缩比率。

PDF Lossless Studio 专为 Seeed Studio 内部与合作设计师打造,提供 100% 端到端本地处理能力。内置“对象级嵌入流替换”与“高保真页面抗锯齿重构”两大引擎,配合自定义 DPI 与 JPEG 质量调节,打造极致的 PDF 瘦身体验。

Workflow

01

选择 PDF 文件

直接拖拽或批量选取本地 PDF 文件,支持实时解析对象结构、评估页面图像密度与元数据。

02

智能双引擎重采样

优先采用对象级智能替代引擎,仅针对高 DPI 嵌套图像重采样;必要时自动切换至页面级高保真抗锯齿引擎。

03

秒级完成导出

直观对比压缩前后体积与节省比例,一键导出优化后的 PDF 或下载免安装桌面应用进行极速处理。

Capabilities

核心功能与技术特色

🔒
100% 本地隐私保障

无需上传云端服务器,所有图像渲染与二进制流优化均在本地内存完成,保障绝密设计资产安全。

⚙️
智能双重压缩引擎

结合对象级 (Object Engine) 图像替换与页面级 (Page Engine) 高清晰重编码,轻松应对矢量图与扫描件。

🎨
四档预设与高保真抗锯齿

涵盖“视觉无损 (200DPI)”、“极佳平衡 (120DPI)”、“极限压缩 (90DPI)”及自定义调节,保持矢量文本与线条极度清晰。

🔗
可视化 PDF 超链接编辑器

支持在 PDF 页面上拉框一键插入跳转超链接,自动换算点阵坐标并导出包含规范 PDF Link Annotations 的全新文档。

📦
免安装绿色桌面版

提供 Windows 64位 Portable 解压即用包,适合离线环境、高频批量处理与内部共享。

Release App

下载绿色免安装桌面版

下载完整编译的 Windows 绿色便携版应用 (PDF-Lossless-Studio-Portable-v1.1.zip),解压即用,无需安装。

↓ 下载绿色免安装版 (ZIP · 125MB)