SenseCAP T1000 Rastreador

Un rastreador GPS del tamaño de una tarjeta tipo tarjeta identificativa para un posicionamiento fluido en interiores y exteriores, compatible con LoRaWAN®, Meshtastic, Amazon Sidewalk y redes Helium.

icon01-01

Rastreo de Equipos, Personas y Activos para exteriores e interiores

icon01-04

Adaptabilidad entre regiones

icon01-06

Almacenamiento de datos sin conexión

icon01-02

Sensores de temperatura, luz y movimiento

icon01-05

Prueba de ubicación

icon01-03

Meses de duración de batería

SenseCAP T1000 es un rastreador GPS compacto que utiliza GNSS, Wi-Fi y Bluetooth para ofrecer una localización precisa tanto en interiores como en exteriores. Es compatible con LoRaWAN®, Meshtastic, Amazon Sidewalk y redes Helium. Cuenta con capacidades de autoadaptación geográfica, almacenamiento local de datos y una impresionante duración de batería de varios meses. Además, está equipado con sensores de temperatura, luz y movimiento, lo que lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones basadas en localización.

Rastreo de Equipos, Personas y Activos

Soluciones avanzadas de rastreo y localización para activos, equipos y personal. Mejore la seguridad operativa, optimice la eficiencia logística y reduzca los costos en tiempo real, tanto en interiores como exteriores.

Búsqueda y rescate

Sensor de movimiento para detectar anomalías, botón SOS para reportar emergencias y cambio automático a transmisión de datos de alta frecuencia

Monitoreo de equipo

Además de localizar tus activos móviles, incorpora un sensor de movimiento que detecta cómo se utilizan, para optimizar el flujo de trabajo

Las respuestas integrales a "¿Dónde y Cómo?"

"¿Dónde está/estaba?"

  • Equipado con GPS, WiFi y Bluetooth para un rastreo fluido en interiores y exteriroes, un solo dispositivo para todo.
  • Compatible con la red LoRaWAN®, una red de cobertura urbana disponible en más de 160 países.
  • Compatible con la red Meshtastic, un protocolo de comunicación en malla de código abierto basado en LoRa, que perimite la creación de una red de comunicación de bajo consumo, largo alcance y sin infraestructura.
  • Compatible con Helium, la red descentralizada impulsada por la comunidad, disponible a nivel global.

"¿Cómo está/estaba?"

  • Incluye sensores de temperatura y luz, para monitorear los datos ambientales en todo momento.

Los datos de temperatura permiten detectar condiciones de riesgo, por ejemplo, para evitar la pérdida de alimentos perecederos o vacunas sensibles al calor. El sensor de luz detecta la exposición no autorizada, revelando si el dispositivo ha sido abierto o manipulado fuera de lo previsto.

  • Se añade el acelerómetro de 3 ejes para registrar patrones de movimiento; estos datos pueden utilizarse para detectar colisiones, vibraciones, o caídas.

Rastreador GPS auto-adaptativo con geo-localización inteligente para ubicación precisa en interiores y exteriores, compatible con redes LoRaWAN®

Cambio automático de frecuencias al cruzar regiones

El Sensecap T1000 ofrece un cambio de región LoRaWAN® sin interrupciones, ajustándose automáticamente al plan de frecuencia LoRaWAN® apropiado según las coordenadas de ubicación detectadas. Esta capacidad de conmutación geo-adaptativa garantiza un rendimiento óptimo del dispositivo en Europa, América y otras regiones del mundo, sin necesidad de intervención manual

Red descentralizada Helium para la procedencia de la ubicación

 

La red descentralizada de Helium se basa en un mecanismo de confianza donde cada gateway comparte su ubicación, y Helium valida la autenticidad de estas posiciones. Al utilizar Helium junto con el SenseCAP T1000, es posible estimar la ubicación del dispositivo mediante la verificación cruzada con la ubicación de los gateways cercanos. Esta funcionalidad añade una capa adicional de validación, lo que mejora la precisión y confiabilidad de los datos de localización en comparación con otras redes tradicionales

Pequeño pero fuerte y confiable

Batería de larga duración y transmisión de largo alcance

Equipado con el chip LR1110 y con bajo consumo de energía, ofrece un alcance de transmisión de 5 km, protección impermeable IP65 y compatibilidad con frecuencias de 863 a 928 MHz,es una solución robusta y confiable para redes LoRaWAN® en múltiples regiones.

Almacena datos sin conexión

Capaz de guardar más de 1000 registros de manera local, lo que garantiza la continuidad del seguimiento incluso en zonas sin cobertura de red.Si el intervalo de muestreo de datos se configura a 1 por hora, a capacidad de almacenamiento permite conservar datos durante más de 40 días sin necesidad de conexión.

Más fácil con la App SenseCAP Mate, pero también compatible con tus propios sistemas

Obten la ubicación en 4 sencillos pasos. La App SenseCAP Mate y los servicios de la nube están diseñados para una configuración rápida y la gestión de datos y dispositivos.

LoRaWAN®, Meshtastic, Sidewalk y Helium vs 4G

LoRaWAN®, Meshtastic, Amazon Sidewalk, y Helium ofrecen comunicación de bajo consumo y largo alcance, proporcionando amplia cobertura y mayor duración de la batería. Estas redes son fácilmente escalables, lo que permite una expansión de la red rentable.

Arquitectura del sistema

El T1000 está disponible en 3 versiones: A, B y E. Las versiones T1000-A y T1000-B son compatibles con redes LoRaWAN® y Helium, mientras que el T1000-E es un dispositivo de código abierto compatible con Meshtastic, LoRaWAN® y Amazon Sidewalk.

El rastreador T1000 recopila datos de localización mediante balizas Bluetooth, escaneo de direcciones MAC de Wi-Fi y GNSS, que luego son enviados a una pasarela LoRaWAN. La pasarela sube los datos al servidor en la nube, donde se analizan y procesan para apoyar una gestión eficiente de activos y personal

Plan de suscripción a SenseCAP Cloud

Cómpralo Ahora

Elige el rastreador Sensecap T1000 perfecto para ti

El primer dispositivo Meshtastic del mundo con certificación IP65 integra el LR1110 de Sentech, el nRF52840 de Nordic y el módulo GPS AG3335 de Mediatek, ofreciendo una solución de posicionamiento y comunicación de alta precisión y bajo consumo energético.

Un rastreador LoRaWAN del tamaño de una tarjeta de crédito, tipo tarjeta identificativo, fácil de transportar, que cuenta con GPS, Bluetooth y WiFi para localización precisa en interiores y exteriores. Además, monitorea temperatura, luminosidad y movimiento.

Un rastreador LoRaWAN® del tamaño de una tarjeta que utiliza GNSS, WiFi y Bluetooth para un rastreo preciso de ubicación en interiores y exteriores. Asegurando un rastreo confiable en diversas aplicaciones.

Construye tus Pruebas de Concepto de rastreadores desde módulos hasta kits de desarrollo

Además de los dispositivos de rastreo listos para desplegar, también ofrecenmos una amplia gama de módulos LoRa listos para producción y kits de desarrollo de código abierto, para que los desarrolladores puedan diseñar de manera personalizada sus pruebas de concepto de rastreadores.

Impulsado por el Sentech LR1110 y el nRF52840 de Nordic, listo para producción y certificación, con GNSS, Bluetooth y WiFi para geolocalización

Basada en el módulo Wio-WM1110, es una placa de desarrollo de código abierto, compatible con Arduino IDE, diseñada con interfaces sencillas para más de 300 módulos Grove plug and play.

Con firmware nativo, es una plataforma de código abierto para que los desarrolladores construyan soluciones en la red emergente de Amazon Sidewalk.

Compatible de forma nativa con Segger Embedded Studio, es una plataforma avanzada con E/S completamente expandidas, antenas con conectores SMA y conector NFC.

¿Quieres un diseño personalizado? ¡No hay problema!

画板-12@1.5x

Etiqueta en Blanco y Carcasa Personalizable

Tu logo, color de carcasa y empaquetado preferidos

画板-12@1.5x_副本

Añadir o eliminar funciones

Sensores, memoría flash y firmware, mayor duración de battería

画板-12@1.5x_副本2

Certificaciones específicas para tu región

Certificaciones pra diferentes regiones y usos

Socios

No podríamos lograrlo sin el apoyo de nuestros socios, que incluyen proveedores de chipsets, constructores de ecosistemas, proveedores de redes LoRaWAN, plataformas de software e integradores de soluciones.

Distribuidores que ofrecen el SenseCAP T1000

Consulta nuestro primer grupo de distribuidores destacados que cuentan con SenseCAP T1000 y brindan soporte local para ti.

Fabricación abierta del SenseCAP T1000

Una serie de blogs donde compartimos historias detrás de cámaras del SenseCAP T1000 y nuestras opiniones sobres los rastreadores GPS LoRaWAN

Contáctanos para una consulta gratuita

Construye tus prototipos de rastreador, desde el módulo hasta los kits de desarrollo