Homey 集成

通过 Homey 的 Flow(自动化流程)功能,将 Sticky 接入你的智能家居系统。

概述

Homey 是一款支持多协议的智能家居中心。借助 Homey 的 Flow 引擎,你可以轻松创建将 Sticky 纳入的自动化规则。

集成方式

通过 Homey Flow + HTTP Request

Homey 的 Flow 支持 HTTP Request 卡片,可以调用 Sticky 的云端 API:

  1. 创建 Flow

    • 触发条件:选择任意 Homey 支持的触发器(如温度变化、门窗开关等)
    • 动作:添加「HTTP Request」卡片
  2. 配置 HTTP Request

    • Method: POST
    • URL: Sticky 云端 API 地址
    • Headers: 添加 Authorization 和 Content-Type
    • Body: JSON 格式的推送内容
  3. 测试并启用

示例 Flow

IF  温度传感器 > 30°C
THEN  HTTP Request → 推送「室温过高,请注意降温」到 Sticky

典型场景

场景说明
能耗提醒用电量超标时推送提醒
天气联动下雨时推送带伞提醒
安防通知传感器检测到异常时推送
日常提醒定时推送待办和备忘

注意事项

  • Homey 的 HTTP Request 需要高级订阅
  • 确保 Sticky 设备在线且已连接 Wi-Fi
  • API 详情请参考 API 参考

下一步