开箱与设置

包装内容

打开包装盒,你将看到以下物品:

物品数量说明
reTerminal Sticky 主机× 1核心设备
USB 充电线× 1用于充电和连接电脑
无痕背胶磁吸环× 1可贴在非金属表面,实现磁吸安装
快速入门指南× 1纸质版简要说明

为设备充电

首次使用前,建议先为设备充满电:

  1. 将 USB-C 线的一端连接到 Sticky 底部的 USB-C 接口
  2. 将另一端连接到 USB 充电器(5V/1A 即可)
  3. 充电时,指示灯显示橙色
  4. 充满后,指示灯变为绿色
  5. 充电功率为 1W,请耐心等待

安装磁吸环

如果你需要在非金属表面使用 Sticky:

  1. 清洁目标表面的灰尘和油渍
  2. 撕下磁吸环背面的保护膜
  3. 将磁吸环贴在目标位置,按压 10 秒以上
  4. 等待 30 分钟让胶面充分粘合
  5. 将 Sticky 吸附在磁吸环上

提示:如果目标位置是金属表面(如冰箱门),可以直接吸附,无需使用磁吸环。

开机

长按 AI 按键 即可开机。首次开机后,屏幕会显示配对引导界面,提示你下载手机 App 并进行配对。

下一步