认识 Sticky
reTerminal Sticky 是一款 3.97 英寸磁吸式电子墨水屏智能终端。它像一张可以联网、可以触控、可以语音操作的「电子便签」,适合放在冰箱、桌面、墙面、床头或会议室门口,用来长期展示天气、时间、待办、留言、图片和轻量数据。
一句话定位
reTerminal Sticky 是一款可磁吸摆放的低打扰信息小屏,适合家庭和办公空间中的常驻信息展示。
设计理念
Sticky 的重点不是替代手机或平板,而是把那些「需要被看见,但不需要一直打扰你」的信息,从手机和电脑里移出来,放到一个安静、常驻、低功耗的小屏幕上。
在信息过载的时代,我们需要一种更安静的方式与信息共处——Sticky 就是为此而生。
核心特点
磁吸安装,随处摆放
内置磁吸结构,可以吸附在冰箱门、金属面板、洞洞板配件或 MagSafe 支架上,也可以配合桌面支架摆放。不需要复杂布线,不需要固定在一个位置。
电子墨水屏,适合长期可见的信息
3.97 英寸黑白电子墨水屏,显示效果接近纸张,适合长时间展示静态内容。低功耗、低打扰、可长时间显示。
触控、按键和语音,多种交互方式
触摸屏进行基础操作,上翻页键/下翻页键切换内容,独立 AI 按键语音添加留言、备忘或待办。
手机 App 远程推送
配合 iOS / Android 手机 App 使用,负责设备绑定、Wi-Fi 配网、内容编辑、图片推送、应用管理和设备设置。
低功耗长续航
电子墨水屏本身适合低频更新场景,设备支持深度睡眠模式,可用较低功耗保持长期可见。
适合与不适合的场景
✅ 适合
- 静态信息展示
- 低频内容更新
- 家庭留言、待办和天气信息
- 桌面、墙面、门口等固定位置的信息提示
- 希望减少手机通知打扰,但又不想错过重要信息的场景
❌ 不适合
- 视频播放
- 高频动画
- 长文本编辑
- 重度 App 操作
- 替代手机、平板或电脑
- 高性能本地 AI 推理