电源与充电

电池规格

参数规格
电池类型锂电池
电池容量700mAh
充电接口USB-C
充电功率1W

充电方式

  1. 使用随附的 USB-C 线连接设备
  2. 另一端连接 5V USB 充电器
  3. 充电时指示灯显示橙色
  4. 充满后指示灯变为绿色

提示:充电功率为 1W,建议在夜间或不需要使用时进行充电。

续航优化

深度睡眠模式

Sticky 支持深度睡眠模式,可以显著延长待机时间。在系统设置中可以开启「长续航模式」。

唤醒方式

设备可以从深度睡眠中被以下方式唤醒:

  • 触摸 — 触摸屏幕唤醒
  • 按键 — 按任意按键唤醒
  • 定时唤醒 — 按设定的时间间隔自动唤醒更新内容

续航建议

  • 在低频使用场景下开启长续航模式
  • 减少高频率的内容刷新
  • 避免频繁的全屏刷新
  • 使用局刷模式更新内容

低电量告警

当电量低于阈值时,Seeedash App 会收到低电量告警通知,提醒你及时充电。

下一步