时钟与天气
时钟应用
时钟是 Sticky 最基础的应用,可以作为桌面时钟或床头时钟使用。
功能
- 数字时钟显示
- 日期显示
- 支持 12/24 小时制切换
配置
在系统设置或 Seeedash App 中可以配置:
- 时间格式(12/24 小时制)
- 时区设置
- 时钟显示样式模板
天气应用
天气应用从云端 API 拉取天气数据,同时展示设备本地温湿度传感器的数据。
功能
- 当前温度和湿度
- 天气预报图标
- 天气趋势
- 室内外温湿度对比
数据来源
天气应用的数据来自两个来源:
- 云端 API:天气预报、室外温度、湿度等
- 本地传感器:设备自带的温湿度传感器,显示室内数据
配置
- 温度单位:摄氏度 / 华氏度
- 湿度单位:%RH
- 城市设置:在 App 中配置
- 更新频率:自动定时更新
使用技巧
- 对比室内外温差,决定是否开窗通风
- 出门前看一眼天气,决定穿着和是否带伞
- 利用本地传感器监控室内环境舒适度
下一步
- 待办与备忘录 — 任务管理