Wio-E5だけでなく、SeeedのLoRaモジュールがさらにサポートされました!
Wio-E5 スポンサーシップ with Seeed Fusion キャンペーンが開始されて以来、世界中の開発者やエンジニアが熱心に参加しており、多くのデザイナーが作成した成功かつ意味のある商業プロジェクトを目撃できることを大変嬉しく思っています。
Wio-E5の成功に続き、Seeedは新たなLoRaモジュールを続々と発表します。さらに、当社の最新Fusion PCBAスポンサーシップがこれらの新製品にも対応し、IoT開発を加速し、アイデアを市場に投入するスピードをこれまで以上に高めます!
Seeed LoRa モジュールをPCBAプロジェクトで使用中、または使用予定の場合、以下のものが提供されます:
✅ 30%オフ PCBA services
✅ 当社のOPLを通じて、LoRaモジュールの世界最安値を提供しています。
✅ DHLまたはFedExによる無料グローバル配送
✅ Co-Createの機会:Seeedのグローバルな販売チャネルを通じて、製品のプロモーションと販売を促進してください。
PCBAスポンサーシップの対象となるLoRaモジュールは以下の通りです:
| 製品名 | SKU | 通常価格($) | 特別価格($) |
| Wio-E5 | 317990829 | 6.49 | 5.19 |
| Wio-E5-LE | 114993121 | 6.49 | 5.19 |
| Wio-SX1262 | 114993390 | 4.29 | 3.89 |
| Wio-SX1262-N | 113991436 | 4.29 | 3.89 |
| Wio-LR1121 | 113991415 | 6.99 | 5.99 |
| Wio-WM1110 | 114992865 | 14.9 | 11.5 |
適用される割引総額は10,000米ドルを超えることはできません。
今すぐ申し込み
以下のリンクをクリックしてフォームを記入し、プロジェクト要件を提出してください。そうすることで、より適切にご支援できるようになります。
当チームから近日中にご連絡し、スポンサーシップご案内をいたします。
始めるためのリソース
🌱 プロジェクトに最適なLoRaモジュールを選択してください
スマートシティ、スマートビルディング、物流と輸送、資産追跡、スマート農業、公共安全、スマートメーターリング、Meshtasticのようなオフラインメッシュネットワークなど、どのような分野に取り組んでいても — あなたのニーズに合ったLoRaモジュールがあります。
以下の表を参照して、このスポンサーシップで取り上げられているSeeed LoRaモジュールの仕様と機能を比較してください。

LoRaモジュールを選ぶ際に質問がありますか?[email protected]までご連絡ください — お手伝いさせていただきます!
🌱 成功事例:Seeed Fusion PCBA を使用した LoRa ベースの IoT プロジェクト
🌱 PoC(概念検証)や迅速なプロトタイピングに最適なLoRa開発ボード
モジュールがプロジェクトに適切かどうか迷っていますか?開発ボードを使用して、主要な機能を検証し、互換性をテストしてください。
また、これを使用して、最小限の機能を備えた製品を迅速に構築し、開発プロセスを加速させることができます。
Wio-E5 Dev Kitは、STM32WLE5JC LoRaモジュールを組み込んだ開発キットで、全球周波数帯におけるLong Rangeプロトコルに対応しています。フルGPIOを備えており、RS485やGrove、メス/オスヘッダーなど、多様なデータプロトコルとインターフェースをサポート。これにより、他のデバイスやコンポーネントへの接続が容易かつ柔軟に行えるため、ユーザーフレンドリーな設計となっています。Long Range IoTプロジェクトの迅速なテストや試作に最適な選択肢となるでしょう。
Wio-E5-LE mini Dev Boardは、Wio-E5-LEワイヤレスモジュール(STM32WLE5JC)のフルGPIO機能を統合し、アクセスを可能にしています。長距離通信プロトコルとグローバル周波数に対応しており、開闊地では最大10kmの伝送距離を実現します。EU868およびUS915規格をサポートすることから、バッテリー駆動、超低消費電力、長距離接続を必要とする無線センサーネットワークやその他のIoTデバイスに最適です。
この親指サイズのLoRa開発キットは、XIAO ESP32S3とWio-SX1262 LoRaモジュールを搭載し、MeshtasticおよびLoRa/LoRaWANプロジェクトの理想的なスターターキットです。WiFi、BLE、LoRaをサポートし、内蔵の電源管理チップを備えています。IIC、UART、その他のGPIOインターフェースを介して拡張可能で、Arduino開発との互換性を有します。
Wio Tracker 1110開発ボードで追跡・環境監視アプリケーションを強化 – LR1110とNordic nRF52840チップ、LoRa®、Bluetooth、GPS、Grove機能により屋内・屋外測位能力を解放。
🌱 コミュニティからインスピレーションを得よう
私たちは、Fusion PCBAサービスを活用して実現された革新的なLoRaベースのIoTプロジェクトを厳選してご紹介します。これらのプロジェクトは、LoRa技術が長距離通信、低消費電力設計、現実のIoTアプリケーションにおいて持つ多用途性を示しています。初心者の方でも、開発の真っ最中の方でも、これらのアイデアのどれかが、あなたの次の大きな突破口となるかもしれません。
🙋♂️質問はありますか?お任せください!
お手伝いが必要ですか? [email protected]までご連絡ください — 私たちはいつでもお手伝いします。